Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:31:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6205-C-2HRS-C4>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 52 mm | Außendurchmesser |
| B | 15 mm | Breite |
| Cr | 15.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,125 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 30,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 44,06 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 46,01 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 32,94 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 31,61 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6205-C-2HRS
In Arbeit für 6205-C-2HRS
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.